ファクトリーサプライ用品技術窓口
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
一般圧力計 A型
右下精器製造
通常価格(税別):3,929円~
通常出荷日:11日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
瑞穂化成工業
扁平缶広口ゲージ管
瑞穂化成工業
通常価格(税別):10,247円~
通常出荷日:9日目
アズワン
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
通常価格(税別):271,615円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~

【特長】
・水道の蛇口等の圧力配管につなぐだけですぐに純水が得られます。
・再生作業が不要なカートリッジ交換方式です。
・純水は別売の水質計で用途に応じた水質監視ができます。
・前後フィルターや高純水化用の小型ポリッシャー等オプションの豊富な品揃えがあります。
・標準流量(L/h):180~700
・純水採水量(L):約6650
・外形寸法(mm):φ234×H1153
・樹脂量(L):35
※純水採水量は、原水水質200μS/cmを基準として計算したものです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ CWシリーズ
0通常価格(税別):1,022円~

アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):947円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
カートリッジフィルター 糸巻
4.8通常価格(税別):1,530円~

オルガノ
フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ
0通常価格(税別):24,551円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

トラスコ中山
TRUSCO 精製水(純水)
0通常価格(税別):25,760円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~