ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

pH標準液 JCSS校正証明書付 32798-08 pH4.01

pH標準液 JCSS校正証明書付 32798-08 pH4.01 33-1102
通常単価(税別)
5,084円
税込単価
5,592円
通常出荷日:8日目

【特長】・世界レベルで通用する「不確かさ」を明記したJCSS認定シンボル入り校正証明書を添付したpH標...

詳細を確認

型番:

33-1102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33-1102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-1102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,084円
( 5,592円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界レベルで通用する「不確かさ」を明記したJCSS認定シンボル入り校正証明書を添付したpH標準液(第2種)です。
・pH値:pH4.01
・容量:500ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH標準液 JCSS校正証明書付 32798-08 pH4.01の型番33-1102のページです。 型番33-1102に関する仕様情報を記載しております。
pH標準液 JCSS校正証明書付 32798-08 pH4.01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH標準液 JCSS校正証明書付 32798-08 pH4.01
pH標準液 JCSS校正証明書付 32802-08 pH10.01
pH標準液 JCSS校正証明書付 32799-08 pH6.86
pH標準液 JCSS校正証明書付 32797-08 pH1.68
pH標準液 JCSS校正証明書付 32801-08 pH9.18
pH標準液 JCSS校正証明書付 32800-08 pH7.41
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,084円5,084円4,857円4,857円4,971円5,879円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました