ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    -

    通常価格(税別):20,647円~

    通常出荷日:お見積り

  • 石英試験管 外径(mm) 10~13

    アズワン

    石英試験管 外径(mm) 10~13

    -

    通常価格(税別):11,255円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

    アズワン

    ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

    -

    通常価格(税別):35,726円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    -

    通常価格(税別):3,952円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • バーシロンSE-200

    東京硝子器械

    バーシロンSE-200

    バーシロンSE-200

    東京硝子器械

    バーシロンSE-200

    -

    通常価格(税別):26,766円~

    通常出荷日:お見積り

  • 耐酸ホースポンプ

    ケニス

    耐酸ホースポンプ

    -

    通常価格(税別):762円~

    通常出荷日:1日目

  • ポリイミドフィルム カプトン(R)

    アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)

    -

    通常価格(税別):6,330円~

    通常出荷日:1日目

  • キャンピングボトル 5/10/20L

    瑞穂化成工業

    キャンピングボトル 5/10/20L

    -

    通常価格(税別):4,076円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    -

    通常価格(税別):29,731円~

    通常出荷日:19日目 ~

  • 偏心ホッパー型容器

    アズワン

    偏心ホッパー型容器

    -

    通常価格(税別):122,353円~

    通常出荷日:25日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブ

ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブ 31-3011
通常単価(税別)
5,541円
税込単価
6,095円
通常出荷日:10日目

【特長】・作業環境中の有機溶剤蒸気捕集用。・仕様:1層・充填量(mg):150・有効期限(年):5・入...

詳細を確認

型番:

31-3011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-3011の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-3011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541円
( 6,095円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境中の有機溶剤蒸気捕集用。
・仕様:1層
・充填量(mg):150
・有効期限(年):5
・入数:20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブの型番31-3011のページです。 型番31-3011に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 258A-20 球状活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 251S2-20 活性炭チューブ
ガステック 固体捕集管 251S-20 活性炭チューブ
活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入
固体捕集管 活性炭 251S2-20
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械ガステック
通常価格5,541円10,465円5,541円5,541円5,398円5,541円
通常出荷日10日目10日目8日目4日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました