ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック P-5-H パーミエーションチューブ

ガステック P-5-H パーミエーションチューブ 31-0328
通常単価(税別)
52,159円
税込単価
57,375円
通常出荷日:8日目

【特長】・校正用ガス名称:二酸化イオウ・標準ガス調整範囲(ppm):1.1~76.4

型番:

31-0328
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0328の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,159円
( 57,375円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用ガス名称:二酸化イオウ
・標準ガス調整範囲(ppm):1.1~76.4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック P-5-H パーミエーションチューブの型番31-0328のページです。 型番31-0328に関する仕様情報を記載しております。
ガステック P-5-H パーミエーションチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック P-5-H パーミエーションチューブ
ガステック P-5 パーミエーションチューブ
ガステック P-5-5 パーミエーションチューブ
ガステック P-9-H パーミエーションチューブ
ガステック P-130-H パーミエーションチューブ
ガステック P-72-H パーミエーションチューブ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格52,159円52,159円52,159円52,159円52,159円52,159円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました