ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヴァイカン ハンドブラシ 3587 グリーン

ヴァイカン ハンドブラシ 3587 グリーン 25-1573
通常単価(税別)
3,013円
税込単価
3,314円
通常出荷日:5日目

【特長】・HACCP対応ブラシ。・熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に強い。・カラー:グ...

詳細を確認

型番:

25-1573
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-1573の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1573
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,013円
( 3,314円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HACCP対応ブラシ。
・熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に強い。
・カラー:グリーン
・サイズ(mm):170×55
・毛の長さ(mm):25
・材質:ボディ部:ポリプロピレン フィラメント:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴァイカン ハンドブラシ 3587 グリーンの型番25-1573のページです。 型番25-1573に関する仕様情報を記載しております。
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 グリーン
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 ブルー
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 ホワイト
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 レッド
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 イエロー
HGハンドブラシ丸型 φ100×90 グリーン
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,013円3,013円3,013円3,013円3,013円3,973円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました