ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

木柄ナイロンデッキブラシ KDT-06

木柄ナイロンデッキブラシ KDT-06 25-1572
通常単価(税別)
2,154円
税込単価
2,369円
通常出荷日:5日目

【特長】・サイズ(mm):全長1120×幅200・材質:ブラシ部:塩化ビニル(PVC)、柄・頭部:天然...

詳細を確認

型番:

25-1572
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-1572の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1572
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154円
( 2,369円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):全長1120×幅200
・材質:ブラシ部:塩化ビニル(PVC)、柄・頭部:天然木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ナイロンデッキブラシ KDT-06の型番25-1572のページです。 型番25-1572に関する仕様情報を記載しております。
木柄ナイロンデッキブラシ KDT-06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ナイロンデッキブラシ KDT-06
バーキュートプラスブラシ 短柄・ハード
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
30x150x20mm 柄付ブラシ
ドライワイパースペア
グラスワイパーN
メーカー三商バーテックエスコエスコトラスコ中山山崎産業
通常価格2,154円4,055円10,495円479円745円 -2,390円 -
通常出荷日5日目1日目3日目3日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました