ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チリトリ(ブンチリ) TW-BL

チリトリ(ブンチリ) TW-BL 25-1571
通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257
通常出荷日:5日目

【特長】・長い柄が付いていて、かがまずに使える便利なフタ付きチリトリです。・サイズ(mm):296×1...

詳細を確認

型番:

25-1571
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-1571の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1571
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い柄が付いていて、かがまずに使える便利なフタ付きチリトリです。
・サイズ(mm):296×120×277、全長890
・材質:スチールメラミン焼付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チリトリ(ブンチリ) TW-BLの型番25-1571のページです。 型番25-1571に関する仕様情報を記載しております。
チリトリ(ブンチリ) TW-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チリトリ(ブンチリ) TW-BL
ブンチリ TW-BL
ミニほうき&チリトリ
ミニほうき&チリトリセット
鉄道ちりとりBL
チリトリ ブンチリNTJ
メーカー三商山崎産業ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)山崎産業山崎産業
通常価格3,8702,647 -1,0614,5253,3853,153
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました