17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

通常単価(税別)
8,373円
税込単価
9,210円
通常出荷日:7日目

【特長】・厚手でふんわり柔らかい使い心地です。吸収性に優れています。フィルム包装タイプ。・材質:パルプ...

詳細を確認

    型番:

    25-0933
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0933
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,373円
    ( 9,210円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手でふんわり柔らかい使い心地です。吸収性に優れています。フィルム包装タイプ。
    ・材質:パルプ100%
    ・シートサイズ(mm):230×248
    ・入数:150枚×25パック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248の型番25-0933のページです。 型番25-0933に関する仕様情報を記載しております。
    エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248
    エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320
    エリエール ペーパータオル
    ペーパータオル(PWES-PU)
    プロワイプ・ソフトワイパー(エリエール)
    ペーパータオル クリア シングル 手のひらサイズ
    メーカー三商三商エリエールミスミアズワンエリエール
    通常価格8,373円6,457円6,484円7,896円7,544円 -4,965円 -
    通常出荷日7日目1日目2日目2日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト