17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電気ブラシ AS-801 24-0216

静電気ブラシ AS-801

通常単価(税別)
8,394円
税込単価
9,233円
通常出荷日:5日目

【特長】・電子部品等の製造や加工における作業中の掃除にご使用頂けます。・サイズ(mm):135×50×...

詳細を確認

    型番:

    24-0216
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    24-0216の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0216
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,394円
    ( 9,233円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電子部品等の製造や加工における作業中の掃除にご使用頂けます。
    ・サイズ(mm):135×50×70
    ・材質:本体:プラスチック、ブラシ部:ナイロン(カーボン入)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気ブラシ AS-801の型番24-0216のページです。 型番24-0216に関する仕様情報を記載しております。
    静電気ブラシ AS-801のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気ブラシ AS-801
    カスタム 静電ブラシ AS-801
    カスタム 静電ブラシ AS-802
    静電気除去ワイピングクロス
    グランドコード付静電気除去ブラシ
    静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー
    メーカー三商カスタムカスタムアズワンスタック・アンド・オプティークアズワン
    通常価格8,394円7,370円1,386円1,596円10,720円 -51,706円
    通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました