ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

静電対策プチ ブルー 100×150 100枚入【100個入り】

静電対策プチ ブルー 100×150 100枚入 24-0191
通常単価(税別)
9,324
税込単価
10,256
通常出荷日:8日目

【特長】・内容物を様々な静電気障害と衝突から守ります。・袋状のベロ付なので内容物の取出しも簡単に行えま...

詳細を確認

型番:

24-0191
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

24-0191の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
24-0191
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,324
( 10,256 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物を様々な静電気障害と衝突から守ります。
・袋状のベロ付なので内容物の取出しも簡単に行えます。
・JIS K6911準拠。表面抵抗値:10**Ω。
・サイズ(mm):100×150
・入数(枚):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電対策プチ ブルー 100×150 100枚入の型番24-0191のページです。 型番24-0191に関する仕様情報を記載しております。
静電対策プチ ブルー 100×150 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電対策プチ ブルー 100×150 100枚入
ICパック 100×150
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入
DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入
アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA3 (100枚入)
アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)
メーカー三商アズワンDESCO JAPANDESCO JAPANアキレスアキレス
通常価格9,3243,3612,281 -3,529 -140,56760,004
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目〜1日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました