17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ ストーム 1653701JP

通常単価(税別)
3,622円
税込単価
3,984円
通常出荷日:4日目

【特長】・脅威の防曇性能・ハードコート(両面)・眼鏡を着用したままの装着が可能。・フレームの上下部に通...

詳細を確認

    型番:

    23-0270
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    23-0270の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0270
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,622円
    ( 3,984円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脅威の防曇性能・ハードコート(両面)
    ・眼鏡を着用したままの装着が可能。
    ・フレームの上下部に通気孔があります。
    ・足元もよく見える広い視界。
    ・紫外線99.9%カット。
    ・メガネ・マスク併用、レンズ交換可。
    ・JIS、ANSI規格品
    ・材質:レンズ:PC、フレーム:PVC
    ・重量:93g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護メガネ ストーム 1653701JPの型番23-0270のページです。 型番23-0270に関する仕様情報を記載しております。
    保護メガネ ストーム 1653701JPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護メガネ ストーム 1653701JP
    保護ゴーグル 1653701JP
    保護メガネ 1654201JP
    眼鏡対応ゴーグル ストーム
    保護メガネ アイリス 1670001JP
    保護メガネ bolle 1670001JP
    メーカー三商アズワンアズワンブッシュネル三商アズワン
    通常価格3,622円3,755円3,669円2,623円3,030円3,030円
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました