ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大洋製器工業 強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t) |
|
キトー リフティングポイント LPA/LPB |
|
コンドーテック 軽量シャックル RS M16~M90 |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
マーテック フレノリンクボルト A型 |


超強力シャックルの寸法図
(単位:mm)
| 規格サイズコード | 呼び (t) | 使用荷重 | d (本体径) | a (本体径) | B (口幅) | B1 (内径) | D (頭径) | d1 (穴径) | L1 (長さ) | L (長さ) | ピン径 | ねじ径 | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | kN | BB | ||||||||||||
| A012 | 12 | 2.5 | (24.5) | 12 | 14 | 20 | 35 | 32 | 16 | 48 | 63 | 15 | M14 | 0.38 |
| A014 | 14 | 3.15 | (30.87) | 14 | 16 | 24 | 40 | 36 | 18 | 56 | 72 | 17 | M16 | 0.56 |
| A016 | 16 | 4 | (39.2) | 16 | 18 | 26 | 45 | 40 | 20 | 64 | 80 | 19 | M18 | 0.83 |
| A018 | 18 | 5 | (49) | 18 | 21 | 29 | 53 | 45 | 22 | 72 | 95 | 21 | M20 | 1.23 |
| A020 | 20 | 6.3 | (61.74) | 20 | 23 | 31 | 58 | 50 | 25 | 80 | 104 | 24 | M24 | 1.8 |
| A022 | 22 | 7 | (68.6) | 22 | 26 | 34 | 65 | 55 | 27 | 88 | 117 | 26 | M24 | 2.2 |
| A024 | 24 | 8 | (78.4) | 24 | 28 | 39 | 70 | 62 | 31 | 96 | 126 | 30 | M30 | 3.0 |
| A026 | 26 | 10 | (98) | 26 | 30 | 41 | 75 | 66 | 33 | 104 | 135 | 32 | M30 | 3.6 |
| A028 | 28 | 12.5 | (122.5) | 28 | 32 | 43 | 80 | 70 | 35 | 112 | 144 | 34 | M33 | 4.4 |
| A030 | 30 | 14 | (137.2) | 30 | 34 | 45 | 85 | 75 | 37 | 120 | 153 | 36 | M36 | 5.3 |
| A032 | 32 | 16 | (156.8) | 32 | 37 | 48 | 93 | 80 | 39 | 128 | 167 | 38 | M36 | 6.75 |
| A034 | 34 | 18 | (176.4) | 34 | 39 | 50 | 98 | 85 | 41 | 136 | 176 | 40 | M39 | 8.1 |
| A036 | 36 | 20 | (196) | 36 | 42 | 54 | 105 | 90 | 43 | 144 | 190 | 42 | M42 | 9.8 |
| A038 | 38 | 22 | (215.6) | 38 | 44 | 57 | 110 | 95 | 47 | 152 | 198 | 46 | M45 | 11.5 |
| A040 | 40 | 25 | (245) | 40 | 47 | 60 | 118 | 100 | 49 | 160 | 212 | 48 | M48 | 14.2 |
| A044 | 44 | 31.5 | (308.7) | 44 | 51 | 66 | 128 | 110 | 56 | 176 | 230 | 54 | M48 | 18.8 |
| A050 | 50 | 40 | (392) | 50 | 57 | 75 | 143 | 125 | 62 | 200 | 257 | 60 | M56 | 26.4 |
| A055 | 55 | 45 | (441) | 55 | 62 | 83 | 155 | 138 | 67 | 220 | 280 | 65 | M64 | 34.8 |
| A060 | 60 | 50 | (490) | 60 | 69 | 90 | 178 | 150 | 72 | 240 | 310 | 70 | M64 | 42.6 |
| A065 | 65 | 63 | (617.4) | 65 | 75 | 98 | 188 | 164 | 79 | 260 | 338 | 77 | M72 | 55.6 |
| A070 | 70 | 80 | (784) | 70 | 81 | 105 | 202 | 178 | 85 | 280 | 360 | 83 | M80 | 73.7 |
| A075 | 75 | 90 | (882) | 75 | 87 | 112 | 218 | 192 | 92 | 300 | 387 | 90 | M80 | 87 |
※安全率5倍以上。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,530円 ( 8,283円 ) | 7日目 |
8,237円 ( 9,061円 ) | 7日目 |
8,952円 ( 9,847円 ) | 7日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 7日目 |
14,010円 ( 15,411円 ) | 7日目 |
18,381円 ( 20,219円 ) | 7日目 |
22,731円 ( 25,004円 ) | 7日目 |
24,500円 ( 26,950円 ) | 7日目 |
30,888円 ( 33,977円 ) | 7日目 |
35,139円 ( 38,653円 ) | 7日目 |
48,482円 ( 53,330円 ) | 7日目 |
44,797円 ( 49,277円 ) | 7日目 |
56,770円 ( 62,447円 ) | 7日目 |
68,061円 ( 74,867円 ) | 7日目 |
93,886円 ( 103,275円 ) | 7日目 |
93,745円 ( 103,120円 ) | 7日目 |
145,107円 ( 159,618円 ) | 7日目 |
179,323円 ( 197,255円 ) | 7日目 |
234,028円 ( 257,431円 ) | 7日目 |
326,843円 ( 359,527円 ) | 7日目 |
426,854円 ( 469,539円 ) | 7日目 |
514,033円 ( 565,436円 ) | 7日目 |
【特長】
・ 超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
・強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です(使用荷重はJIS規格シャックルの等級V級相当です)。
・22タイプのサイズより、使用用途にあわせて選択ができます。
【用途】
・高荷重品を吊る際に利用可能。

コンドーテック
JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

コンドーテック
SBシャックル 022ZSB型

コンドーテック
超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

杉田エース
ネジシャックル(光沢バレル研磨)
0通常価格(税別):741円~

大洋製器工業
強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)
5通常価格(税別):2,898円~

水本機械製作所
ヒネリシャックル(ステンレス製)
0通常価格(税別):1,310円

エスコ
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ) EA638NCシリーズ
5通常価格(税別):572円~

関西工業
強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)
4通常価格(税別):4,149円~

トラスコ中山
ワイドねじシャックル(ステンレス製)
3通常価格(税別):931円~

大洋製器工業
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
0通常価格(税別):3,590円~

トラスコ中山
SBMシャックル(ステンレス製)
0通常価格(税別):2,140円~