ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D

通常単価(税別)
5,463円
税込単価
6,009円
通常出荷日:10日目

外気を取り入れながら効率よく換気する浴室用換気扇。もちろん水分の多い所でも安心してご使用できます。【特...

詳細を確認

型番:

TK-220D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TK-220Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
詳細タイプ
同時吸排
設置場所
浴室用
消費電力(W)
15/14
サイズ(mm)
269×50×218
開口寸法(mm)
150×200
JANコード
4937819104208
質量(g)
1700
換気風量(㎥/H)
61/68
騒音(dB)
43/45
仕様
シロッコファン
内容量
1個
-
-

商品情報

浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TK-220D

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,463円
( 6,009円 )
10日目

詳細情報

基本情報

外気を取り入れながら効率よく換気する浴室用換気扇。もちろん水分の多い所でも安心してご使用できます。
【特長】
・耐湿用モーターを採用。湿気・水分の多い場所でも安心してご使用下さい
・同時吸排式だから気密性の高い浴室に適した換気扇です
・引きひもスイッチ付
・電源コードプラグ付
・シャッター付
・ダクト接続可能(Φ75)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220Dの型番TK-220Dのページです。 型番TK-220Dに関する仕様情報を記載しております。
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
浴室用換気扇 TK-18
天井扇 TK-240DX
換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN
トイレファン先端型 T-300
トイレファン先端型 T-75
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格5,463円5,477円9,670円8,027円3,851円2,473円
通常出荷日10日目10日目10日目4日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
詳細タイプ同時吸排連動式シャッター 排気排気排気先端形・ターボファン 排気先端形・プロペラファン 排気
設置場所浴室用浴室用トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用トイレ用トイレ用
消費電力(W)15/1413/1421/2224/2815/149/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました