ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
【特長】
・持ち運びに便利なスリムサイズ/カバンにすっきり入れられる、スリムで軽いバインダーです。外出時も気軽に持ち歩けます。
・折り返せるバインダー/表紙が360度回転する新機構とじ具スマートリングを採用。折り返せるので、見開きする時も、筆記時も場所を取りません。
・中紙の差し替えがスムーズ/とじ具が広く開き、ワンタッチで閉じることができるので中紙の差し替えもスムーズ。A5サイズ(20穴)のルーズリーフに対応しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480278315
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オキナ
プロジェクトペーパーA4 5ミリ方眼
4通常価格(税別):794円

オキナ
プロジェクトペーパーA5 5ミリ方眼
0通常価格(税別):641円

オキナ
プロジェクトペーパーB5 5ミリ方眼
0通常価格(税別):757円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円