ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 600×450 マ-900N

デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 600×450 マ-900N マ-900N
通常単価(税別)
4,852円
税込単価
5,337円
通常出荷日:6日目

【特長】・環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。・再生素材を使いながら、...

詳細を確認

型番:

マ-900N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マ-900Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マ-900N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852円
( 5,337円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。
・再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。
・コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
・「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
【商品仕様】
・JANコード:4901480508634

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 600×450 マ-900Nの型番マ-900Nのページです。 型番マ-900Nに関する仕様情報を記載しております。
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 600×450 マ-900Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 600×450 マ-900N
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907N
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 1187×687 マ-927N
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 1387×687 マ-947N
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 902×622 マ-917N
デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷なし 600×450 マ-1900
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格4,852円7,096円13,067円15,568円9,220円4,750円
通常出荷日6日目5日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました