ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒 マ-42D
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円
通常出荷日:6日目

【特長】・オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。・両面に方眼罫がついて、2倍使えるお得なタ...

詳細を確認

型番:

マ-42D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マ-42Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マ-42D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
・両面に方眼罫がついて、2倍使えるお得なタイプです。
・表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/硬質オレフィン系樹脂。
【商品仕様】
・JANコード:4901480508061
・サイズ(タテ・ヨコ・厚さ):300・450・3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒の型番マ-42Dのページです。 型番マ-42Dに関する仕様情報を記載しております。
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒
カッティングマット(両面仕様)3mm厚600×450mm黒
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグレー
カッティングマット(両面仕様)3mm厚600×450mmグレー
カッティングマット(両面仕様)3mm厚220×300mmグリーン
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格4,648円8,199円2,946円4,648円8,199円2,728円
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました