ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・PVC製。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480429434

コクヨ
デスクマット 配線カバー対応 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし マ-D927
【特長】一般サイズより縦サイズが約10cm短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。配線機能を考慮したデスクに向いています。環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。 。条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 。コピ

コクヨ
デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 600×450 マ-900N
【特長】環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。ゴム足の付いたも
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライオン事務器
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
0通常価格(税別):1,343円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
カッターマット
3通常価格(税別):665円~

森松
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
0通常価格(税別):7,658円~

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):1,940円~

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒
0通常価格(税別):4,648円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~