ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
・「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
【商品仕様】
・JANコード:4901480218250
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミワックス
カッティングマット 900×1800
0通常価格(税別):23,057円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚600×450mm黒
0通常価格(税別):8,199円

共栄プラスチック
硬筆用ソフト黒色下敷 B5判
0通常価格(税別):619円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円