ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
・「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
【商品仕様】
・JANコード:4901480218229
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

森松
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
0通常価格(税別):7,658円~

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mm黒
0通常価格(税別):4,648円

ライオン事務器
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
0通常価格(税別):1,343円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円