ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
・「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
【商品仕様】
・JANコード:4901480218175
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

プラス
デスクマットOAタイプ LW
0通常価格(税別):8,425円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円