ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。
・ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
・デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
・表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480425542
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

コクヨ
デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1587×687 マ-467NG
0通常価格(税別):18,426円

コクヨ
デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1587×787 マ-468NG
0通常価格(税別):20,106円

コクヨ
デスクマット 配線カバー対応 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし マ-D907
0通常価格(税別):9,424円

ライオン事務器
デスクマット(グリーンマット付き)エコノミーPEタイプ
0通常価格(税別):1,969円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~