ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コピー用箋 B4 5mm方眼 コヒ-5 コヒ-5N

コピー用箋 B4 5mm方眼 コヒ-5 コヒ-5N コヒ-5N
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:6日目

【特長】・光の透過が良く強じんでハリのある紙質で、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。・罫のコ...

詳細を確認

型番:

コヒ-5N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

コヒ-5Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
コヒ-5N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光の透過が良く強じんでハリのある紙質で、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。
・罫のコピーが不要の時はブルー刷りの罫(青印)を使用、枠だけ必要な場合はブルー刷り・枠付きの罫(白印)をご利用ください。
・原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
・ブルー刷りの罫は、複写機の機種により若干写ることがあります。
【商品仕様】
・JANコード:4901480005430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用箋 B4 5mm方眼 コヒ-5 コヒ-5Nの型番コヒ-5Nのページです。 型番コヒ-5Nに関する仕様情報を記載しております。
コピー用箋 B4 5mm方眼 コヒ-5 コヒ-5Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用箋 B4 5mm方眼 コヒ-5 コヒ-5N
コピー用箋 5mmブルー刷り方眼 A4 50枚入 コヒ-15N
コピー用紙 B5 500枚×5冊
コピー用紙 プレミアムホワイト B5 5冊
コピー用紙 B4 500枚×5冊
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
メーカーコクヨコクヨ文運堂キョクトウ・アソシエイツ文運堂キョクトウ・アソシエイツ
通常価格1,252円976円3,533円3,463円6,227円4,565円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました