ファクトリーサプライ用品技術窓口
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
中川ケミカル
中川ケミカル 低反射フィルム
中川ケミカル
通常価格(税別):10,618円~
通常出荷日:10日目 ~
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
・連続コピーがとれるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
・両面加工していますので、どちらの面にもコピーがとれます。
・OHP用以外に、POPや包飾試作などに使用できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480771014

スリーエムジャパン
3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)

ヨトリヤマ
スキージー 90~900mm

井上工具
ラバーヘラ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判125面
5通常価格(税別):768円

エーワン
IJ用フィルムラベル 水に強い光沢(白)
0通常価格(税別):1,586円

エーワン
IJ用透明フィルムラベル キレイにはがせるタイプ
0通常価格(税別):1,586円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 125面
0通常価格(税別):1,249円

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判36面
0通常価格(税別):1,218円

エーワン
レーザーPラベル水に強いタイプ 30面
0通常価格(税別):2,070円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 白 ツヤ消し LBP-2215
0通常価格(税別):3,525円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円