ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):2,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目
中川ケミカル
ホワイトボードシート
中川ケミカル
通常価格(税別):3,810円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】
通常価格(税別):1,493円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
3層サージカルマスク【10~50個入り】
通常価格(税別):1,143円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。
・濃いカラー画像には適しません。(プリンタによってはにじむことがあります)
・OHP用以外に、POPのほかさまざまな用途で、レーザープリンタ用やPPC用の透明ファイルムとして、ご使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480016740
・サイズ:A4
・外寸法(タテ・ヨコ):297・210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~