ファクトリーサプライ用品技術窓口
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな4色をラインアップしました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480227023
・サイズ:幅10mm×長さ約90cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

エスコ
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/角/10枚)
5通常価格(税別):674円~

エスコ
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長四角/10枚)
0通常価格(税別):996円~

エスコ
タグブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/丸/10枚)
0通常価格(税別):711円~

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

オープン工業
OP リールクリップ 1個
0通常価格(税別):641円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円