ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

厚紙用紙 A3 100枚 LBP-F33【100個入り】

通常単価(税別)
3,607円
税込単価
3,968円
通常出荷日:2日目

【特長】・カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。・紙厚/180g/m2・0.21mm。・100枚入...

詳細を確認

型番:

LBP-F33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

LBP-F33の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LBP-F33
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,607円
( 3,968円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。
・紙厚/180g/m2・0.21mm。
・100枚入。
・サイズ、A3。
・用紙厚さ180g/m2以上に対応する機種でお使いください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480593678
・サイズ:A3
・タテ・ヨコ:420・297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚紙用紙 A3 100枚 LBP-F33の型番LBP-F33のページです。 型番LBP-F33に関する仕様情報を記載しております。
厚紙用紙 A3 100枚 LBP-F33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚紙用紙 A3 100枚 LBP-F33
厚紙用紙 B4 100枚 LBP-F30
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
厚紙用紙 B5 100枚 LBP-F32
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 A3 50枚 KJ-M15A3-50
厚紙用紙 ハガキサイズ 50枚 LBP-F35
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,607円2,769円2,055円1,374円2,370円905円
通常出荷日2日目6日目2日目2日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました