ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
【特長】
・ラベル余白部と台紙にミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみしろが一気に現れる「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
・ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます
・レーザー・インクジェット・コピー機などさまざまなプリンタで使えます。
・OAラベル業界標準のレイアウトをそろえました。同じ面付を選べば、現在ご使用の印字ソフトやテンプレートをそのままご使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480277752
・サイズ:A4
・1片の大きさ:42.3・86.4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451258/223013451258_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
2通常価格(税別):1,155円~

ヒサゴ
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
0通常価格(税別):1,593円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
4.3通常価格(税別):1,329円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

GENTOS
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,844円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円