ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
アズワン
電子黒板 白板家
アズワン
通常価格(税別):190,617円~
通常出荷日:15日目 ~
プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー【10個入り】
通常価格(税別):963円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・高画質写真の印刷に/写真出力のために開発された高画質マット紙。画質を重視した特殊コーティングで、写真の色をリアルに再現します。
・ペーパークラフトにも/通常のマット紙に比べしっかりとした厚みがあるので、写真入りのPOP制作など上質のクラフト用紙としても活用できます。
・紙厚/183g/m2・0.22mm
・白色度93%程度(ISO)
・片面印刷用紙
・ハガキ・50枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480253671
・タテ・ヨコ:148・100
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
5通常価格(税別):2,524円
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451258/223013451258_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
2通常価格(税別):1,155円~

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

コクヨ
コピー用紙 ワープロラベル用紙 東芝 A4 10面 20枚 タイ-2160-W
0通常価格(税別):2,269円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入
0通常価格(税別):9,944円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用
0通常価格(税別):7,874円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円