ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットポケット K2 A4 1段タイプ 青 K2マク-MPSA4B

マグネットポケット K2 A4 1段タイプ 青 K2マク-MPSA4B K2マク-MPSA4BZ
通常単価(税別)
2,847
税込単価
3,132
通常出荷日:6日目

【特長】・しっかりくっつくマグネットポケット。タイトル記入欄付です。・A4コピー用紙約200枚まで。【...

詳細を確認

型番:

K2マク-MPSA4BZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K2マク-MPSA4BZの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K2マク-MPSA4BZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,847
( 3,132 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりくっつくマグネットポケット。タイトル記入欄付です。
・A4コピー用紙約200枚まで。
【商品仕様】
・JANコード:4901480310459
・外寸法:300×240mm
・ポケット内寸法:180×230mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットポケット K2 A4 1段タイプ 青 K2マク-MPSA4Bの型番K2マク-MPSA4BZのページです。 型番K2マク-MPSA4BZに関する仕様情報を記載しております。
マグネットポケット K2 A4 1段タイプ 青 K2マク-MPSA4Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケット K2 A4 1段タイプ 青 K2マク-MPSA4B
マグネットポケット K2 A4 1段タイプ 白 K2マク-MPSA4W
マグネットポケット K2 A4 2段タイプ 青 K2マク-MPWA4B
マグネットポケット K2 A4 2段タイプ 白 K2マク-MPWA4W
マグネットポケット K2 1段 A5 白 K2マク-MPSA5W
マグネットポケット K2 2段 A5 白 K2マク-MPWA5W
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,8472,8473,9793,9792,0702,713
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました