ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
テープカセット(強粘着)
エスコ
通常価格(税別):1,458円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
・適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
・数字と英字の組み合わせや、サイズ違いの組み合わせで、番号や金額、サイズ表示、コード番号など、いろいろな用途に使用できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470184
・サイズ(W X D X H):59×85×72

シヤチハタ
回転ゴム印 欧文4連 1号 明朝体
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
TATスタンプ台N 塗布用 大
0通常価格(税別):2,578円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円