ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

クリヤーブック 固定式 サイドスロー 黄 A4縦 ラ-820Y

クリヤーブック 固定式 サイドスロー 黄 A4縦 ラ-820Y ラ-820Y
通常単価(税別)
2,504
税込単価
2,754
通常出荷日:6日目

【特長】・横入れタイプ。・倍サイズの書類も見開きで収容できます。・資料を内側サイドから出し入れしますの...

詳細を確認

型番:

ラ-820Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラ-820Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ラ-820Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,504
( 2,754 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横入れタイプ。
・倍サイズの書類も見開きで収容できます。
・資料を内側サイドから出し入れしますので、逆さにしても落ちる心配がありません。
・表紙ポケット付き(ラ-820)。
・中芯カラー。
・替背紙式。
・表紙/PPシート。
【商品仕様】
・JANコード:4901480044194

商品担当おすすめ

  • チューブファイル K2 両開き A4縦  2穴 画像

    コクヨ

    チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴

    【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

  • インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4 画像

    コクヨ

    インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4

    【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

  • クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M 画像

    コクヨ

    クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M

    【特長】適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。ポケット/R-PPを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブック 固定式 サイドスロー 黄 A4縦 ラ-820Yの型番ラ-820Yのページです。 型番ラ-820Yに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブック 固定式 サイドスロー 黄 A4縦 ラ-820Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブック 固定式 サイドスロー 黄 A4縦 ラ-820Y
クリヤーブック 固定式 サイドスロー 赤 A4縦 ラ-820NR
クリヤーブック ベーシック 固定式 サイドスロー A4 40ポケット 黄
クリヤーブック 固定式 サイドスロー 緑 A4縦 ラ-810NG
クリヤーブック 固定式 横入 A4縦 20枚 ラ-820NDM
クリヤーブック ベーシック 固定式 サイドスロー A4 40ポケット 青
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,5042,5042,0551,4762,5042,055
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました