ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 緑 メイ-F355G

名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 緑 メイ-F355G メイ-F355G
通常単価(税別)
5,158円
税込単価
5,674円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。・引き出しへの収納時や移動の際...

詳細を確認

型番:

メイ-F355G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メイ-F355Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
メイ-F355G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,158円
( 5,674円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
・引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてばらばらにならないよう名刺の挿入方向を一方向に統一しました。
・表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用。
・厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスや、デスクのA4引き出しに収納可能。
・台紙枚数:25枚(最大収容枚数33枚)。
・表紙/再生発泡PPシート。
【商品仕様】
・JANコード:4901480068046

商品担当おすすめ

  • チューブファイル K2 両開き A4縦  2穴 画像

    コクヨ

    チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴

    【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

  • インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4 画像

    コクヨ

    インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4

    【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

  • クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M 画像

    コクヨ

    クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M

    【特長】適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。ポケット/R-PPを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 緑 メイ-F355Gの型番メイ-F355Gのページです。 型番メイ-F355Gに関する仕様情報を記載しております。
名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 緑 メイ-F355Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 緑 メイ-F355G
名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 ピンク メイ-F355P
名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 黄 メイ-F355Y
名刺ホルダー 替紙式 A4 30穴 500名収容 青 メイ-F355B
名刺ホルダー 替紙式 A4 緑 メイ-F335G
名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 黄 メイ-F335Y
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格5,158円5,158円5,158円5,158円4,342円4,342円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました