ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超強力プニョプニョマグネット φ30×12mm マク-830-3【2個入り】

超強力プニョプニョマグネット φ30×12mm マク-830-3 マク-830-3
通常単価(税別)
1,323円
税込単価
1,455円
通常出荷日:6日目

【特長】・外寸法:φ30・12 ・材質:表面部分/エラストマー、マグネット保持部/R-AS ・超強力の...

詳細を確認

型番:

マク-830-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

マク-830-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-830-3
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323円
( 1,455円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸法:φ30・12
・材質:表面部分/エラストマー、マグネット保持部/R-AS
・超強力のネオジウム磁石を2個使用。
・可動機構によって、今までの半分の力で取り外しができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480026787

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力プニョプニョマグネット φ30×12mm マク-830-3の型番マク-830-3のページです。 型番マク-830-3に関する仕様情報を記載しております。
超強力プニョプニョマグネット φ30×12mm マク-830-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力プニョプニョマグネット φ30×12mm マク-830-3
プニョプニョマグネット 2個 青・ピンク マク-830-1
φ30mm マグネット
プニョプニョマグネット 2個 ピンク・緑 マク-830-2
φ13mm マグネット(粘着付/12個)
φ81x12mm 超強力マグネット付アイボルト EA781GC-6
メーカーコクヨコクヨエスココクヨエスコエスコ
通常価格1,323円1,323円573円1,323円688円1,590円
通常出荷日6日目6日目3日目6日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました