ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm白

マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm白 マク-510W
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:2日目

【特長】・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。・官製はがき約80枚まで。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

マク-510W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-510Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-510W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。
・官製はがき約80枚まで。
【商品仕様】
・JANコード:4901480421384
・外寸法:165×165mm
・ポケット内寸法:110×156mm
・メーカー品番:マク-510NW

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm白の型番マク-510Wのページです。 型番マク-510Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm白
マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm黒
マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白
マグネットポケットA4 内寸法180x230mm青
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 赤
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 緑
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,912円1,912円2,779円3,525円3,525円3,525円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました