ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 黒 マク-221D

マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 黒 マク-221D マク-221D
通常単価(税別)
1,323円
税込単価
1,455円
通常出荷日:2日目

【特長】・スチール面にピタッと止まる!大きな書類を押さえられるバータイプ。【商品仕様】・JANコード:...

詳細を確認

型番:

マク-221D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-221Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-221D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323円
( 1,455円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール面にピタッと止まる!大きな書類を押さえられるバータイプ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480423166

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 黒 マク-221Dの型番マク-221Dのページです。 型番マク-221Dに関する仕様情報を記載しております。
マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 黒 マク-221Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 黒 マク-221D
マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 白 マク-221W
マグネットバー強力タイプW30xH10xL300mm 黒 マク-223D
マグネットバー強力タイプW30xH10xL300mm 白 マク-223W
マグネットバー W18xH8xL300mm 黒 マク-203ND
マグネットバー W18xH8xL300mm 青 マク-203NB
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,323円1,323円2,065円2,065円1,047円1,047円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました