ファクトリーサプライ用品技術窓口
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,391円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
トラスコ中山
通常価格(税別):4,522円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):2,672円~
通常出荷日:1日目 ~
東正車輛
ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)
通常価格(税別):47,631円~
通常出荷日:14日目 ~
ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:在庫品1日目
遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
遠藤工業
通常価格(税別):5,742円~
通常出荷日:在庫品1日目
中発販売
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
通常価格(税別):2,948円~
通常出荷日:在庫品1日目
Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
Panasonic
通常価格(税別):19,592円~
通常出荷日:1日目
和コーポレーション
油圧式手動リフター パレットトラック 2t
和コーポレーション
通常価格(税別):34,883円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなど薄いスチール面でも高い保持力を発揮します。
・上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルをたおした状態なら位置決めも簡単にできます。
・平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
・フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
・裏面キズ防止シート付きです。
・壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480277387

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

大一鋼業
強力粘着テープフック
5通常価格(税別):544円~

オート
フック(粘着テープタイプ)
0通常価格(税別):527円

オート
粘着ラインフック(角型)
0通常価格(税別):675円

エスコ
フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
0通常価格(税別):635円

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):307円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円