ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・背幅が従来品より約15%コンパクトになったリングファイルです
・背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
・閲覧性に優れています
・とじ具がワンタッチで開閉可能です
・替背紙で特長を訴求しています
・収容枚数220枚
【商品仕様】
・JANコード:4901480271057

コクヨ
チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴
【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

コクヨ
インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4
【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

エスコ
クリップボード(アルミ製)
0通常価格(税別):1,346円~

LIHIT LAB
クリップボード
0通常価格(税別):1,492円~

コクヨ
ファイル スプリングファイル A4 縦 2穴 200枚収容 フ-100
0通常価格(税別):1,364円

コクヨ
クリップボード クリップホルダ- A4 黒 ヨハ-50ND
0通常価格(税別):1,994円

エスコ
A4クリップボード(S型/E型)
0通常価格(税別):906円