ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Dリングファイル再生PP 青 B5 20mm 200枚 フ-FD421NB

Dリングファイル再生PP 青 B5 20mm 200枚 フ-FD421NB フ-FD421NB
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:6日目

【特長】・書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具...

詳細を確認

型番:

フ-FD421NB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-FD421NBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-FD421NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を使用しています。
・とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
・別売のナンバーシール(L-FCH・L-FCM・L-FCM2)・アルファベットシール(L-FCA)を活用すれば、機能的なファイリングが可能な背紙(裏面)デザインになっています。
・背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
・棚からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き。
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480039633

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dリングファイル再生PP 青 B5 20mm 200枚 フ-FD421NBの型番フ-FD421NBのページです。 型番フ-FD421NBに関する仕様情報を記載しております。
Dリングファイル再生PP 青 B5 20mm 200枚 フ-FD421NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dリングファイル再生PP 青 B5 20mm 200枚 フ-FD421NB
Dリングファイル再生PP ピンク A4 20mm 200枚 フ-FD420NP
Dリングファイル 青 A4 200枚 フ-FD420NB
Dリングファイル B5 300枚収容 青 フ-FD431NB
Dリングファイル A4 300枚収容 青 フ-FD430NB
ポップリングファイル B5縦 青 フ-P421B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,139円1,201円1,201円1,231円1,241円1,150円
通常出荷日6日目2日目2日目6日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました