ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-90P

フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-90P フ-90P
通常単価(税別)
905円
税込単価
996円
通常出荷日:2日目

【特長】・書類量に合わせて背幅が10cmまで伸びます。・とじ穴間隔/80mmピッチ・とじ具はワンタッチ...

詳細を確認

型番:

フ-90P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-90Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-90P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905円
( 996円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類量に合わせて背幅が10cmまで伸びます。
・とじ穴間隔/80mmピッチ
・とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480066103

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-90Pの型番フ-90Pのページです。 型番フ-90Pに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-90Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-90P
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 青 フ-90B
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 緑 フ-90G
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 黄 フ-90Y
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-V90NP
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 黄 フ-V90Y
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格905円905円905円905円905円905円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました