ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・スライドコマが内側で固定できるので、とじ足をセットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
・表紙/色厚板紙
・2穴
・とじ穴間隔/80mmピッチ
【商品仕様】
・JANコード:4901480034560
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

クラウン
A4ファイリングボックス
0通常価格(税別):637円

テージー
カラーバーファイル297 スカイ
0通常価格(税別):843円

キングジム
クリアーファイル A4 40P 黄
0通常価格(税別):672円

キングジム
クリアーファイル A4 40P 赤
0通常価格(税別):672円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):795円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円