ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm【5個入り】
通常価格(税別):4,120円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・材質/刃部:ステンレス、ハンドル部:エラストマー、ケース:R-PC
・粘着テープを切ってもずっとのりがつきにくいグルーレス刃採用
・安全・便利なクリップ付きケース付属
・刃渡り/43mm
【商品仕様】
・JANコード:4901480263557
・※全長126・幅68(※全長はケースなしの寸法)

コクヨ
ハサミ 青 ハサ-2NB
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,561円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,172円~

長谷川刃物
キャナリー ボンドフリー鋏210mm
0通常価格(税別):1,899円

ケニス
セラミックはさみ
0通常価格(税別):7,566円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ALLEX
事務用はさみ 小
0通常価格(税別):1,267円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円