ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm【5個入り】
通常価格(税別):4,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
水本機械製作所
通常価格(税別):734円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・材質/刃部:ステンレス、ハンドル部:エラストマー、ケース:R-PC
・粘着テープを切ってもずっとのりがつきにくいグルーレス刃採用
・安全・便利なクリップ付きケース付属
・刃渡り/43mm
【商品仕様】
・JANコード:4901480263540
・外寸法:※全長126・幅68(※全長はケースなしの寸法)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,561円

エスコ
はさみ・万能
0通常価格(税別):2,030円~

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,172円~

コクヨ
ハサミ ピンク ハサ-2NP
0通常価格(税別):935円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~