ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ドリルチャック(キーレス/六角軸)
通常価格(税別):3,106円~
通常出荷日:1日目
トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
トップ工業
通常価格(税別):2,986円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・焼き入れ処理をしているので、切れ味・耐久性に優れています。
・グリーン購入法に対応して、ハンドル部に再生ABSを使用しました。
・材質/刃部/ステンレス、ハンドル部/再生ABS
【商品仕様】
・JANコード:4901480466422
・外寸法:全長135・幅60
・刃渡り寸法:45

コクヨ
ハサミ 緑 ハサ-2NG
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS165-B
0通常価格(税別):748円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,463円

エスコ
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
0通常価格(税別):2,431円

SK-11
クラフト工作はさみストロング
0通常価格(税別):1,526円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円