ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-SD180-10B【10個入り】

吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-SD180-10B ナフ-SD180-10B
通常単価(税別)
7,281円
税込単価
8,009円
通常出荷日:6日目

【特長】・フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違う...

詳細を確認

型番:

ナフ-SD180-10B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ナフ-SD180-10Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ナフ-SD180-10B
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,281円
( 8,009円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
・吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
・名刺・IDカード用(56×91mm)
・お徳な10個パック
【商品仕様】
・JANコード:4901480268651

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-SD180-10Bの型番ナフ-SD180-10Bのページです。 型番ナフ-SD180-10Bに関する仕様情報を記載しております。
吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-SD180-10Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-SD180-10B
吊り下げ名札 黒 10個 ソフトケース ナフ-SD180-10D
吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-S180-10NB
吊り下げ名札 プロテクト 青 10個 ナフ-SP180-10B
吊り下げ名札 ソフトケース 赤 10個 ナフ-S180-10NR
吊り下げ名札セット アイドプラス 2ウェイソフト 青 ナフ-SD180B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格7,281円7,281円4,342円4,342円4,342円996円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました