ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】
通常価格(税別):7,450円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
・チャック付きソフトカードケース
・名刺・IDカード用(56×91mm)
【商品仕様】
・JANコード:4901480263298
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
0通常価格(税別):1,028円

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

エスコ
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)
0通常価格(税別):996円~

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

桜井
スターホワイトカード高光沢
0通常価格(税別):17,303円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円