ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

名札用 吊下げひも アイドプラス 青 10本 ナフ-L6-10NB【10個入り】

名札用 吊下げひも アイドプラス 青 10本 ナフ-L6-10NB ナフ-L6-10NB
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:2日目

【特長】・シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。・フック機構を採用...

詳細を確認

型番:

ナフ-L6-10NB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ナフ-L6-10NBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ナフ-L6-10NB
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
・フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
・光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
・調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
・衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
・事故防止パーツ付き。
・お徳な10個パック。
【商品仕様】
・JANコード:4901480262499
・サイズ:幅8mm×長さ約90cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名札用 吊下げひも アイドプラス 青 10本 ナフ-L6-10NBの型番ナフ-L6-10NBのページです。 型番ナフ-L6-10NBに関する仕様情報を記載しております。
名札用 吊下げひも アイドプラス 青 10本 ナフ-L6-10NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名札用 吊下げひも アイドプラス 青 10本 ナフ-L6-10NB
名札用 吊下げひも アイドプラス 赤 10本 ナフ-L6-10NR
吊り下げひも 黄 10本 8mm ナフ-L6-10NY
IDカード用 吊り下げひも 10本入 青
吊り下げ名札 ソフトケース 青 10個 ナフ-S180-10NB
IDカード用 吊り下げひも 10本入 赤
メーカーコクヨコクヨコクヨソニックコクヨソニック
通常価格2,422円2,422円2,422円1,243円4,342円1,243円
通常出荷日2日目6日目6日目4日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました