ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目


コクヨ
複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組
【特長】圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。中紙にはオリジナルのマイクロカプセルを使用し、2枚目以降もきれいに発色。従来のノーカーボン紙よりも優れた発色性です。

コクヨ
合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329
【特長】小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼネラル
筆記用・ゾルカーボン紙 藍 縦318×横229mm(片面)
0通常価格(税別):4,198円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
0通常価格(税別):494円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~