ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 3面 タイ-6280-W【5個入り】

ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 3面 タイ-6280-W タイ-6280-W
通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:2日目

【特長】・PT18 プレート1/3 ・プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。・コク...

詳細を確認

型番:

タイ-6280-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

タイ-6280-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
タイ-6280-W
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PT18 プレート1/3
・プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
・コクヨ簡単ラベル印字ソフト(合わせ名人)に対応しています。
・低速レーザープリンタ(20枚/分程度)でも印刷できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480018973
・サイズ:A4
・1片の大きさ:80・150

商品担当おすすめ

  • 厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31 画像

    コクヨ

    厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31

    【特長】カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。紙厚/180g/m2・0.21mm。100枚入。サイズ、A4。用紙厚さ180g/m2以上に対応する機種でお使いください。

  • OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N 画像

    コクヨ

    OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N

    【特長】カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410N・1411N)と検知マークなし(VF-1420N・1421N)の2タイプで、すべての機種に対応可能です。OHP用以外に、POPをはじめさまざまな用途の印刷用透明フィルムとして使用いただけます。

  • コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g 画像

    コクヨ

    コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g

    【特長】FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 3面 タイ-6280-Wの型番タイ-6280-Wのページです。 型番タイ-6280-Wに関する仕様情報を記載しております。
ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 3面 タイ-6280-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 3面 タイ-6280-W
ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 14面 タイ-6150-W
ワープロ用 紙ラベル 再はくり A4 30面 タイ-6100-W
ワープロ用 紙ラベル プリピタ対応 再はくり 4面 5枚 タイ-6270-W
ワープロ用 紙ラベル 共用タイプ A4 10枚 タイ-2110-W
ワープロ用 紙ラベル 共用タイプ A4 20枚 タイ-2163-W
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,1801,1801,1801,1801,3542,269
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました