ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

電話帳 ツインリングとじ6号 B5 40枚 ス-T80

通常単価(税別)
741円
税込単価
815円
通常出荷日:6日目

【特長】・オフィスでの使用に適した事務用の電話連絡帳です。・グリーン購入法、エコマークに適合した環境対...

詳細を確認

型番:

ス-T80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ス-T80の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ス-T80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741円
( 815円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスでの使用に適した事務用の電話連絡帳です。
・グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480074535

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電話帳 ツインリングとじ6号 B5 40枚 ス-T80の型番ス-T80のページです。 型番ス-T80に関する仕様情報を記載しております。
電話帳 ツインリングとじ6号 B5 40枚 ス-T80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電話帳 ツインリングとじ6号 B5 40枚 ス-T80
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-D
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング B5 50枚 ス-T113S5-D
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A5 50枚 5mm方眼罫 ス-T133S5-D
キャンパスノート 方眼罫 無線とじ B5 80枚 ノ-8S5-D
キャンパスノート 方眼罫 無線とじ A5 80枚 ノ-108S5-D
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格741円925円813円731円854円711円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました