ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    シルバースケール快段目盛

    4.3

    通常価格(税別):600円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 平座測定子

    尾崎製作所

    平座測定子

    平座測定子

    尾崎製作所

    平座測定子

    4.7

    通常価格(税別):719円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    新潟精機(SK)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    4.7

    通常価格(税別):1,086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):883円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 0級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 0級相当品

    4.5

    通常価格(税別):4,100円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    4.2

    通常価格(税別):5,002円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デジタルアングルゲージ MDAG

    ミスミ

    デジタルアングルゲージ MDAG

    -

    通常価格(税別):8,898円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30

ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30 TZ-RS30
通常単価(税別)
2,218
税込単価
2,440
通常出荷日:6日目

【特長】・ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。・製品の端より目盛りが刻まれて...

詳細を確認

型番:

TZ-RS30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZ-RS30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TZ-RS30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218
( 2,440 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
・製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480789637

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30の型番TZ-RS30のページです。 型番TZ-RS30に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30
ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15
ステンレス直定規 30cm TZ-1343
直定規 30cm
ステンレス直定規 60cm TZ-1345
ステンレス直定規 100cm TZ-1347
メーカーコクヨコクヨコクヨクラウンコクヨコクヨ
通常価格2,2181,0471,9125373,7296,178
通常出荷日6日目2日目2日目4日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました